Opublikuj swoje produkty
SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

7 Heavy duty ball bearing slide drawers 100% Retractable drawers Front centralized lock Compatible for SFS (Sonic Foam System) Max. drawer capacity: 40Kg Powder coating 4x caster wheels Ø60mm, whereof 2x with rolling and turning brake RAL grey: 9006 RAL black: 9004
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny47451
  • Rodzina produktuförvaringssystem
  • Grupa produktuMSS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-12
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)947
  • Szerokość (mm)674
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wTajwan
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56