Opublikuj swoje produkty
SWS 32" recycle cabinet black

SWS 32" recycle cabinet black

Integrated waste paper compartment Integrated paper roll holder Extra storage compartment Powder coating Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 60KG Static load capacity: 400KG RAL black: 9004
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny47456
  • Rodzina produktuförvaringssystem
  • Grupa produktuSWS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1025
  • Szerokość (mm)830
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wTajwan
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały