Opublikuj swoje produkty
SWS 32" trolley 2 drawers black

SWS 32" trolley 2 drawers black

2 drawers: 1 drawer 270 mm high 1 drawer 380 mm high Fully 100% retractable drawers< Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 64KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny47457
  • Rodzina produktuförvaringssystem
  • Grupa produktuSWS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1025
  • Szerokość (mm)830
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wTajwan
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały