Opublikuj swoje produkty
SWS 32" trolley 7 drawers black

SWS 32" trolley 7 drawers black

7 drawers: 5 shallow drawers 2 deep drawers Fully 100% retractable drawers Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 78KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny47458
  • Rodzina produktuförvaringssystem
  • Grupa produktuSWS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1025
  • Szerokość (mm)830
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wTajwan
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały