Opublikuj swoje produkty
Vertical stainless steel swing grab bar
Mediclinics

Vertical stainless steel swing grab bar

4.6 z 5 gwiazdek4.6(16 recenzje)
Part numbers: BG0900CS Swing-up grab bar, 3 fixed positions with toilet paper roll holder hook, to install close to the toilet, manufactured by Mediclinics in aisi 304 stainless steel bar Ø 32 mm and 1,5 mm thick. Suitable for bathrooms specific for disabled, elderly people or the handicapped and to achieve barrier-free accessibility in bathrooms and public spaces. Model suitable for public use. Highest durability and rusting resistance thanks to its stainless steel AISI 304 manufacturing. The bending process guarantees the uniformity of the diameter along the bends. It incorporates a hook roller holder and a system to place the bar in 3 different positions. Steel mounting flange, 3 mm thick. Incorporates 6 countersunk screw holes of Ø6, 5 mm for mounting on the wall. Compatible with the installation of the Mediclinics’ grab bars BG0800… and BG0850…). Included screws for brick walls in stainless steel. The strength of the bar support will depend on the type of surface and the supports used. Block rubber at the end, to support the mounting plate. With optional kit to prevent electrical conductivity (KA0060).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBR0900x
  • Rodzina produktuGrab Bars
  • Grupa produktuMedinox
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)738
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania