Opublikuj swoje produkty
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar
    Mediclinics

    Stainless steel straight grab bar

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)
    Part numbers: BR0300C, BR0400C, BR0600C, BR0750C, BR0900C, BR1200C, BR0300CS, BR0400CS, BR0600CS, BR0750CS, BR0900CS & BR1200CS Grab bar manufactured by Mediclinics in stainless steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thickness and with a snap flange cover for hidden mounting. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using AISI 304 stainless steel with a bright and satin finish. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBRyyyyx
    • Rodzina produktuGrab Bars
    • Grupa produktuMedinox
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)82
    • Szerokość (mm)82
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania