Opublikuj swoje produkty
Saniflow 1985 manual cast iron 120V
Mediclinics

Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Part number: E85-UL SANIFLOW® MANUAL hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in a 1/4" cast iron cover with porcelain enamel is ideal for Heavy traffic Bathrooms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE85_UL
  • Rodzina produktuHigh traffic-High durability-Low noise
  • Grupa produktuSaniflow®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)255
  • Szerokość (mm)282
  • Głębokość (mm)215
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)11.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania