Opublikuj swoje produkty
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
    Mediclinics

    Saniflow 1988 manual steel 120V

    Part numbers: E88-UL, E88B-UL, E88C-UL, E88CS-UL & E88O-UL SANIFLOW® PUSH BUTTON operated hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in steel cover white, black, bright, satin or gold finished. Ideal for Heavy traffic Bathrooms.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE88x_UL
    • Rodzina produktuHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupa produktuSaniflow®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)248
    • Szerokość (mm)278
    • Głębokość (mm)212
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)5.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania