Opublikuj swoje produkty
Mediflow basic steel 220V
Mediflow basic steel 220V
    Mediclinics

    Mediflow basic steel 220V

    Part numbers: M03A & M03AB Mediflow® stainless steel hand dryer models are characterised by their power and ruggedness. Automatically operated compact solutions, which thanks to its two product options, are better suited for any type of washroom environment. Mediflow® Basic line are made according to the highest quality and safety standards. It includes a safety thermal limiter, automatic disconnect system, safety screws and special wrench type opener. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and available in white Epoxy finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM03Ax_220V
    • Rodzina produktuHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupa produktuMediflow® Basic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)325
    • Szerokość (mm)275
    • Głębokość (mm)164
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)4.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania