Opublikuj swoje produkty
Mediflow basic steel 120V
Mediclinics

Mediflow basic steel 120V

Part number: M03A-UL. The MEDIFLOW® Series of hand dryers were designed & developed with ergonomic principles in mind, focusing on functionality, safety and anti-vandalism. These series boast the legendary SANIFLOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and it is available in white epoxy finish. It represents a stylish choice.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM03Ax_UL
  • Rodzina produktuHigh traffic-High durability-Low noise
  • Grupa produktuMediflow® Basic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)325
  • Szerokość (mm)275
  • Głębokość (mm)164
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)4.25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania