Opublikuj swoje produkty
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
Mediclinics All-in-One Wall Mounted
    Mediclinics

    Mediclinics All-in-One Wall Mounted

    References: UCM095A ( chrome-plated brass finish)  and UCM095AB ( black finish)

    Mediclinics® All-in-one is a countertop mounted hand dryer tap and a water and soap dispenser faucet, all ready to work together as one beautiful, touch-free, hygienic and highly efficient system.

    Mediclinics® All-in-one has been thought and designed to avoid water splashing on the floor, to save space and to spend less time inside the washroom.

    Engineered with aesthetics and performance in mind, Mediclinics® All-in-one solutions are pure elegance and efficiency. Its smart design, with clean lines and elegant curves and its great functionality, breaks all current design and functional conventions.

    Mediclinics® All-in-one solutions are eco-friendly, saving more than 73% in terms of economical savings vs. similar solutions on the market.

    Mediclinics® All-in-one solutions are also very hygienic because they can incorporate an HEPA media filter (optional), the “Ion Hygienic” technology (optional) and an air-freshener tablet (optional).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUCM095A
    • Rodzina produktuWash and dry units
    • Grupa produktuAll-in-One
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-10-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania