Opublikuj swoje produkty
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
    Meganite Inc.

    Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface

    All-new AcryMed range - an advanced antimicrobial acrylic solid surface material suitable for all interior spaces.

    AcryMed is specially developed to enhance indoor environment surfaces by protecting the surface itself against deterioration, stains and odor-causing bacteria. 

    AcryMed has antimicrobial protection integrated into the solid surface sheet during production, it is not a top coating.

    AcryMed is certified in accordance with ISO 22196 and JIS Z 2801. It offers integrated hygienic surface protection with a significant impact that works effectively against bacteria.

    Opis
    • Antimicrobial Acrylic Solid Surface Sheet. 

      ISO 22196 and JIS Z 2901 certified.

      Standard Size : 1/2" x 30" x 144"   (12mm x 760mm x 3660mm)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymeganitewwacrymed
    • Rodzina produktuSolid Surfaces
    • Grupa produktu12mm collection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)144
    • Głębokość (mm)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Materiał dodatkowyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (kg)132
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
    • UNSPSC nameSurface
    • UNSPSC code301521
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCountertops
    • OmniClass Number23-21 21 35
    • OmniClass TitleCommercial Serving Counters
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS