Opublikuj swoje produkty
Built Up Roof Flat Top Vent
Built Up Roof Flat Top Vent

    Built Up Roof Flat Top Vent

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(9 recenzje)


    This vent has internal reinforcements that are so strong a person can stand on top of them.It’s a lower-profile vent that is excellent for HVAC on industrial projects and roofing ventilation needs. Available in TPO Direct Weld™.

    • ONE FULL SQUARE FOOT of air flow.
    • Net free area is 156 Sq In.
    • Flat top BUR has slight pitch for water runoff.
    • Internal reinforcements for great strength (see photo).
    • 26 gauge galvanized metal.
    • HOTWELDED for high heat application.
    • Listed to CSA CAN3-A93.
    • Also available in TPO Direct Weld™.

    061816

    Product Tags:
    Apartment Vent, Bird House, built up roofing vent, BUR, Commercial Vent, Dog House, Dryer Vent, Flat Roof Vent, Hot Weld Vent, Multiple Stack Vent, TPO Vent


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybuilt-up-roof-flat-top-vent
    • Rodzina produktuFlat Roofing Products
    • Grupa produktuBuilt Up Roof Vent
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Natural Ventilation
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameRoofing drains
    • UNSPSC code30151605
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone