Opublikuj swoje produkty
Entrance door glass with transom
Entrance door glass with transom

    Entrance door glass with transom

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(9 recenzje)

    Glass door with transom MéO, inside in wood and outside in aluminium.

    Possibility of conversion between different styles.

    Dimensions can be customised according to manufacturing constraints.

    Door with choice of handle: Right / Left.

    One-piece wood-aluminium leaf, 69 mm thick.

    Security lock with 5 locking points and three-dimensional adjustable hinges.

    Patented concept.

    Opis
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMeO-PE-1vtl-imp
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuWood & aluminium doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClass Number23-13 33 21 11 15
    • OmniClass TitleBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa