Opublikuj swoje produkty
"La Réversible" gutter
"La Réversible" gutter
"La Réversible" gutter
    M.E.P

    "La Réversible" gutter

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(9 recenzje)

    "La Reversible" : an innovative gutter *

    The result of long experience carried out in close collaboration with our design office and roofing professionals.
    The REVERSIBLE gutter offers two aesthetics with a flat face and a curved face.
    Fluid and clean lines, to emphasize with an aesthetic line the surroundings of your sloping roofs.
    It covers most of the needs of the individual house, collective housing and commercial buildings market.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreversible
    • Rodzina produktuGutters
    • Grupa produktuReversible gutter
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-12-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEC010280
    • Nazwa ETIMRoof gutter
    • UNSPSC nameGutters
    • UNSPSC code30151703
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCurbs and Gutters
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka Ameryka Południowa Ameryka północna
    Belgia
    Wybrzeże Kości Słoniowej
    Gujana Francuska
    Gwadelupa
    Francja
    Martynika
    Hiszpania