Opublikuj swoje produkty
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
    M.E.P

    Eaves system RIVEPRO

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)

    The roof eaves system RIVEPRO MEP

    With more than 35 years of experience and more than 6 million meters of PVC soffit installed ... MEP is today asserting itself as the French leader in the controlled expansion eaves system.

    The MEP eave is a homogeneous set for the protection and complete covering of roof overflows, new or to be renovated. It has been developed in partnership with professionals in order to guarantee functionality and ease of use.

    The MEP PVC Eave system has a technical opinion issued by CSTB n ° 2 / 13-1541, a ten-year warranty and an M1 fire classification.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySysteme_Rivepro
    • Rodzina produktuPVC Eaves
    • Grupa produktuSoffit / Fascia boards
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-12-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Kod ETIMEC003208
    • Nazwa ETIMEave
    • UNSPSC nameRoof fascias
    • UNSPSC code30151601
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 93
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSoffit Panels
    • OmniClass Number23-13 41 11 17
    • OmniClass TitleRoof Fascias
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka Ameryka Południowa Ameryka północna