Opublikuj swoje produkty
Fascia - Edge Systems One: One Edge

Fascia - Edge Systems One: One Edge

Edge Systems One offers quick-to-ship convenience and economical pricing to simplify projects and maximize profits. Our One Edge Fascia for single ply roofs protects against high wind events, saving the building from costly damage. The design eliminates the stripping in typical of other products, making One Edge Fascia fast and easy to install.

It has the test-verified securement strength required for Factory Mutual-insured buildings, but is still economically priced to simplify projects and maximize profits.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyese-s
  • Rodzina produktuRoof Edgings and Trims
  • Grupa produktuEdge Systems One
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING