Opublikuj swoje produkty
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Perma-Tite Continuous Cleat Coping is a fully engineered coping system designed with 24-gauge galvanized steel continuous cleats on the inside and outside faces, providing long-term performance against high wind events. In addition, the snap-on design facilitates fast and easy installation. Perma-Tite Coping is custom fabricated in sizes to meet specific job requirements.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypt-ccc-001
  • Rodzina produktuRoof Edgings and Trims
  • Grupa produktuPerma-Tite
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING