Opublikuj swoje produkty
High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J
METALAIRE

High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J

3.0 z 5 gwiazdek3.0(6 recenzje)

The PHPS-J is a high capacity diffuser with fixed aerodynamic control vanes. The fixed vanes provide a full range of air flow. It is an excellent choice for variable volume systems. The pattern controllers are integral with the diffuser and can be fixed in a one way or two way air pattern.

• Corrosion resistant steel construction
• Lower flanges provide tile support as an integral part of the diffuser housing
• Available in 1 to 4 slots
• Available lengths 24”, 36”, 48” and 60”
• Optional insulation on PHPSI-J 

Opis
  • Models
    Non-Insulated

    PHPS-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)
    Insulated
    PHPSI-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHigh-Capacity-Plenum-Slot-Fixed-Vanes-PHPS-J
  • Rodzina produktuGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupa produktuPlenum Slot Diffuser
  • Data publikacji2020-11-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone