Opublikuj swoje produkty
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Series 5500 Aluminum Directional Diffuser models provide an aesthetically pleasing solution to air distribution requirements, regardless of room configurations.

  • Available in 1, 2-way opposite, 2-way corner, 3, and 4-way directional air patterns
  • Cores are easy to remove with spring loaded latches - no tools required
  • 5500 series deflector blades include a horizontal lip, making this diffuser an excellent choice for high induction applications
  • The 5500 series is an excellent choice for VAV applications
  • The 5500 series is available with optional induction vanes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySquare-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • Rodzina produktuGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupa produktuCeiling Diffusers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC