Opublikuj swoje produkty
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Zarchiwizowane

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(17 recenzje)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Opis
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyALFA-BETA-GAMMA
    • Rodzina produktuALFA BETA GAMMA
    • Grupa produktuALFA BETA GAMMA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-12
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_45_40_28_25
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal planter systems
    • OmniClass Number23-11 27 13 17
    • OmniClass TitlePlanters