Opublikuj swoje produkty
ASTER PLANTER
Metalco
Zarchiwizowane

ASTER PLANTER

ASTER is a collection of cylindrical planters for urban spaces with various capacities. Perfect for adding greenery to city streets, these planters are available in both painted stainless steel and corten steel to best adapt to the surrounding urban environment.
Opis
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASTER
  • Rodzina produktuASTER
  • Grupa produktuASTER
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-12
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodeSs_45_40_28_25
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal planter systems
  • OmniClass Number23-11 27 13 17
  • OmniClass TitlePlanters