Opublikuj swoje produkty
BLOOM LITTER BIN
Metalco
Zarchiwizowane

BLOOM LITTER BIN

BLOOM is a lidless bin whose design resembles the petals of a tulip. Made of molded steel with a circular base and an internal sack holder ring, it has a capacity of approximately 60 liters.
Opis
  • BLOOM Ø 535 x H 870 | 48 Kg | L 80
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBLOOM
  • Rodzina produktuBLOOM
  • Grupa produktuBLOOM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-12
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRecycling bins
  • OmniClass Number23-27 59 13
  • OmniClass TitleRecycling Bins