Opublikuj swoje produkty
EDGE SX | DX BENCH
Metalco
Zarchiwizowane

EDGE SX | DX BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
Opis
  • EDGE SX L 1990 x W 525 x H 455 | 320 Kg EDGE DX L 1990 x W 525 x H 455 | 310 Kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEDGE-DX
  • Rodzina produktuEDGE
  • Grupa produktuEDGE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-12
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • OmniClass Number23-11 29 13 11
  • OmniClass TitleExterior Benches