Opublikuj swoje produkty
FUENTE DOG FOUNTAIN
Metalco
Zarchiwizowane

FUENTE DOG FOUNTAIN

Fountain composed of an elliptical steel sheet structure and two chrome-plated brass push button taps: one with stainless steel bowl for animals, the other with a rectangular tank. The latter is equipped with two drainage pipes with an overflow system and a removable drain for cleaning purposes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFUENTE-DOG
  • Rodzina produktuFUENTE
  • Grupa produktuFUENTE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-27
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_20_30_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal furniture systems
  • OmniClass Number23-11 29 27
  • OmniClass TitleExterior Fountains