Opublikuj swoje produkty
MOONSTONE BENCH
MOONSTONE BENCH
    Metalco
    Zarchiwizowane

    MOONSTONE BENCH

    MOONSTONE is the large monolithic seating of free form made in PDM. Designed to resemble the shape of a river pebble, it is also available with a wooden bench that follows half of its profile.
    Opis
    • MOONSTONE L 2140 x W 2275 x H 740 | 4200 Kg MOONSTONE W L 2500 x W 2600 x H 740 | 4260 Kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMOONSTONE
    • Rodzina produktuMOONSTONE
    • Grupa produktuMOONSTONE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-12
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-11 29 13 11
    • OmniClass TitleExterior Benches