Opublikuj swoje produkty
2080 - Office lighting
Metalmek

2080 - Office lighting

Office lighting
Opis
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2080
  • Rodzina produktuRECESSED FITTINGS
  • Grupa produktuMETALMEK INDOOR
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)595
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)5.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL