Opublikuj swoje produkty
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®

    Insulated Metal Panel Glamet®

    Insulated metal roof panel. Covering elements for industrial, commercial and residentials builgins
    Opis
    • Insulated metal roofing panel, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf), expanded polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR). Both faces are made of galvanized, pre-painted steel sheets or pre-painted aluminum sheet on the external face. Features: -High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. -Optimal thermal and acoustic insulation. It allows the omission of the installation of a soffit/suspended ceiling or other finishing details. -Excellent inner and outer finishing. -Lightweight. -Versatility in finishes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyglamet-metecno
    • Rodzina produktuRoof Panel
    • Grupa produktuRoof Panel Insulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-09-15
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • OmniClass Number23-13 39 11 17
    • OmniClass TitleExterior Composite Roof Panels

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa
    Anguilla
    Argentyna
    Antigua i Barbuda
    Boliwia
    Aruba
    Brazylia
    Bahamy
    Chile
    Barbados
    Ekwador
    Belize
    Falklandy (Malwiny)
    Bermudy
    Gujana
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Gujana Francuska
    Curaçao
    Kolumbia
    Dominika
    Paragwaj
    Dominikana
    Peru
    Grenada
    Surinam
    Grenlandia
    Urugwaj
    Gwadelupa
    Wenezuela