Opublikuj swoje produkty
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Insulated Metal Panel Metcoppo®

    Insulated Metal Panel Metcoppo®

    Insulated metal roof panel. Roof element for industrial, commercial and residential builgins
    Opis
    • Insulated metal roofing panels, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf), expanded polyurethane (PUR). External face in pre-painted galvanized seel sheet or pre-painted aluminum sheet, in the form of a corrugated tile and internal face in pre-painted galvanized steel. FEATURES: - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal termal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a soffit/suspended ceiling or other finishing details. - Complatible with different finishing systems. - Excellent aesthetic appearance in combination with the environment. The external face is generally requested in terracotta red, due to its similarity to traditional clay tiles.- Lightweight. - Eliminates the maintenance of a traditional tile roof.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymetcoppo-metecno
    • Rodzina produktuRoof Panel
    • Grupa produktuRoof Panel Insulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-09-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • OmniClass Number23-13 39 11 17
    • OmniClass TitleExterior Composite Roof Panels

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa
    Anguilla
    Argentyna
    Antigua i Barbuda
    Boliwia
    Aruba
    Brazylia
    Bahamy
    Chile
    Barbados
    Ekwador
    Belize
    Falklandy (Malwiny)
    Bermudy
    Gujana
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Gujana Francuska
    Curaçao
    Kolumbia
    Dominika
    Paragwaj
    Dominikana
    Peru
    Grenada
    Surinam
    Grenlandia
    Urugwaj
    Gwadelupa
    Wenezuela