Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Carina - Soap Dish & Holder

Odniesienie unikalne: QM581941MTL
Producent: Metlex
Rodzina produktu: Carina
Grupa produktu: Soap Dish
Data publikacji: 2018-10-12
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)

Clear glass soap dish.
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny: Stainless steel
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8246
Uniclass 1.4 Opis: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Opis: Soap Dishes
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Opis: Soap dishes
NBS Reference Kod: 35-75-82
NBS Reference Opis: Soap Dishes
Numer OmniClass: 23-31 25 29 11
Tytuł OmniClass: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Nazwa Wartość
Integral Finish Chrome
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Bar Code 5030692086773
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Name Soap Dish & Holder
Serial Number 5030692086773
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017
Colour Chrome
Constituents Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Year
Expected Life 12
Features Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Model Number QM581941MTL
Model Reference QM581941MTL
Name Soap Dish & Holder
Nominal Height 60 mm
Nominal Length 135 mm
Nominal Width 108 mm
Size 60mm x 108mm x 135mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone