Opublikuj swoje produkty
Metra AELLE-S 190 STH - 3 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - 3 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - 3 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra AELLE-S 190 STH - 3 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors

    If you don’t want to give up a material as resistant as aluminium and, at the same time, you like the naturalness of wood, METRA offers you the ideal solution: the Aluminium-wood system. The system AELLE-S 190 STH enables the realization of sliding windows and doors with large dimensions by means of composed frames: the external part is made of aluminium profiles; the internal one is made of natural solid wood.
    Opis
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E900 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 190 mm Sash depth 78 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 26 mm to 48 mm Maximum load capacity: 300/400 kg each sash
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAELLE_190_STH_S3_T2
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuAluminium-wood windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-05
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Afganistan
    Albania
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Bahamy
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Angola
    Boliwia
    Fidżi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brazylia
    Nowa Kaledonia
    Dominikana
    Azerbejdżan
    Białoruś
    Botswana
    Chile
    Nowa Zelandia
    Grenlandia
    Bangladesz
    Bośnia i Hercegowina
    Burkina Faso
    Ekwador
    Papua-Nowa Gwinea
    Gwatemala
    Bhutan
    Bułgaria
    Burundi
    Falklandy (Malwiny)
    Timor Wschodni
    Haiti
    Brunei Darussalam
    Chorwacja
    Czad
    Gujana
    Vanuatu
    Honduras
    Chiny
    Cypr
    Demokratyczna Republika Konga
    Gujana Francuska
    Wyspy Salomona
    Jamajka
    Filipiny
    Czarnogóra
    Dżibuti
    Kolumbia
    Kanada
    Gruzja
    Czechy
    Egipt
    Paragwaj
    Kostaryka
    Indie
    Dania
    Erytrea
    Peru
    Kuba
    Indonezja
    Estonia
    Etiopia
    Surinam
    Meksyk
    Irak
    Finlandia
    Gabon
    Urugwaj
    Nikaragua
    Iran
    Francja
    Gambia
    Wenezuela
    Panama
    Izrael
    Grecja
    Ghana
    Portoryko
    Japonia
    Hiszpania
    Gwinea
    Salwador
    Jemen
    Holandia
    Gwinea Bissau
    Stany Zjednoczone
    Jordania
    Irlandia
    Gwinea Równikowa
    Trynidad i Tobago
    Kambodża
    Islandia
    Kamerun
    Katar
    Litwa
    Kenia
    Kazachstan
    Łotwa
    Kongo
    Kirgistan
    Luksemburg
    Lesotho
    Korea Północna
    Macedonia Pólnocna
    Liberia
    Korea Południowa
    Mołdawia
    Libia
    Kuwejt
    Niemcy
    Madagaskar
    Laos
    Norwegia
    Malawi
    Liban
    Polska
    Mali
    Malezja
    Portugalia
    Maroko
    Mongolia
    Rosja
    Mauretania
    Myanmar (Birma)
    Rumunia
    Mozambik
    Nepal
    Serbia
    Namibia
    Oman
    Słowacja
    Niger
    Pakistan
    Słowenia
    Nigeria
    Palestyna
    Svalbard
    Republika Południowej Afryki
    Sri Lanka
    Szwajcaria
    Republika Środkowoafrykańska
    Syria
    Szwecja
    Rwanda
    Tadżykistan
    Ukraina
    Sahara Zachodnia
    Tajlandia
    Węgry
    Senegal
    Tajwan
    Wielka Brytania
    Sierra Leone
    Turcja
    Włochy
    Somalia
    Turkmenistan
    Suazi
    Uzbekistan
    Sudan
    Wietnam
    Sudan Południowy
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Tanzania
    Togo
    Tunezja
    Uganda
    Wybrzeże Kości Słoniowej
    Zambia
    Zimbabwe