Opublikuj swoje produkty
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    NC 90 HES, the first all-aluminium window to obtain the prestigious “KlimaHaus Quality Window” seal in the Gold class. The ideal solution for windows and doors with excellent performance and safety level.
    Opis
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 43 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 90 mm Sash depth 100 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 22 mm to 83 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuAluminium windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-06
    • Numer edycji2
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna