Opublikuj swoje produkty
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window
Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window

    Metra AELLE 100 STH - Fixed Light Aluminium Window

    Exceptional energy-saving qualities for windows and doors, including those of large dimensions. AELLE 100 STH provides thermal and acoustic insulation and top of the range durability, as well as excellent shatterproof features. The natural wood finish on the interior side, combined with the large size of the windows, grants AELLE 100 STH the ability to radically enhance your home.
    Opis
    • Thermal transmittance:: Uf W/m2 K : 2.2 Uw W/m2 K : 1.1 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E750 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 44 DB Caratteristiche tecniche Windows series: 79 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with 21 mm internal overlap (Piana line) 89 mm frame basic profiles, 100 mm sash profile with 21 mm internal overlap (Sagomata line) Air-water-wind tightness: open joint central gasket Aluminium aesthetic lines: Piana, Sagomata Wood aesthetic lines: Piana, Sagomata Doors series: 79 mm coplanar frame and sash profiles 79 mm sash profile Air-water-wind tightness: double rabbet gasket Aluminium aesthetic lines: Piana Wood aesthetic lines: Piana Glass thickness: from 26 to 59 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAELLE_100_STH_WS_FIX
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuAluminium-wood windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-05
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna