Opublikuj swoje produkty
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening
Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening

    Metra NC 65 HES DS - Double leaf aluminium door inward opening

    NC 65 HES” High Energy Saving”, the new METRA system for casement windows and doors, realized by the use of innovative and eco-friendly materials. A solution that meets the various technical and aesthetic requirements of architects and clients, the result of an elaborated research process. Excellent performance of thermal and acoustic insulation combined with a high burglar resistance class to enjoy your home with maximum comfort and safety.
    Opis
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 48 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 8 mm to 60 mm Aesthetic lines: Basic BL, Shaped SL, Rounded RL, Iron IL and Hidden HL.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNC_65_STH_HES_DS_DI02
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuAluminium windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-19
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)65
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText