Opublikuj swoje produkty
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Zarchiwizowane

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAir_Release_Valves
  • Rodzina produktuMetraflex
  • Grupa produktuMetraflex
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing