Opublikuj swoje produkty
MIDMARK® 6217 SECURE LAPTOP WORKSTATION + MOUSE TRAY
Midmark

MIDMARK® 6217 SECURE LAPTOP WORKSTATION + MOUSE TRAY

This traditional style laptop workstation brings technology securely to the point of care.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Keyed laptop security system
  • Mouse surface (left or right)
  • Secondary work shelf
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously





Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymidmark-medical-6217-workstation
  • Rodzina produktuHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupa produktuMidmark Workstations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Furniture
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings