Opublikuj swoje produkty
Synthesis® Central Station - CS1 - 59" L x 72" H
Synthesis® Central Station - CS1 - 59" L x 72" H
Synthesis® Central Station - CS1 - 59" L x 72" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS1 - 59" L x 72" H

    Midmark Synthesis Central Stations are the ideal solution for dental multi-room plans. Saving valuable floor space, central stations offer storage on both sides for the dentist and assistant. With a width of 18 inches, the Synthesis Central Station requires approximately 55% less floor space than a traditional wall and side cabinet installation. More usable floor space provides greater flexibility for your space utilization.

    Standard Features

    • 18-gauge steel frame
    • Full-extension ball-bearing glides
    • Concealed steel hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymidmark-synthesis-cs1
    • Rodzina produktuDental Equipment
    • Grupa produktuSynthesis® Cabinetry
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)72
    • Szerokość (cale)59
    • Głębokość (cale)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal węglowa
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment