Opublikuj swoje produkty
Synthesis® Treatment Station - TS8 - 86.5" H
Midmark

Synthesis® Treatment Station - TS8 - 86.5" H

Synthesis Treatment Stations are primary workstations for the operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

Standard Features

  • 18-gauge steel frame
  • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
  • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
  • Multiple handle and panel styles
  • Seamless panels and polystyrene drawers

TS8 – Full-height model with 12-inch extension

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymidmark-synthesis-ts8
  • Rodzina produktuDental Equipment
  • Grupa produktuSynthesis® Cabinetry
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
  • OmniClass Number23-25 17 13
  • OmniClass TitleDental Equipment