Opublikuj swoje produkty
Ritter 95 Treatment Table
Midmark

Ritter 95 Treatment Table

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
The Ritter 95 Exam Table is ideal for new medical practices, industrial first aid areas, school nurses’ stations or as an additional table for any practice. Its hardwood construction and H-Brace frame give it strength and stability, while its simple design allows easy access to patients… without obstructions. The table’s generous 27" width and 72" length accommodate nearly all patients, including the infirm and elderly, comfortably. And its convenient 30" height allows patients to get on and off the table easily.
  • 350-pound patient weight capacity
  • 27" W x 72" D x 30" H
  • Frame is a dark oak finish only
  • Paper roll holder included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyritter-95
  • Rodzina produktuHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupa produktuManual Examination Tables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-04-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone