Opublikuj swoje produkty
Balcony with Orkla glass railing
Midthaug

Balcony with Orkla glass railing

2.7 z 5 gwiazdek2.7(6 recenzje)
Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Orkla: Glass panels mounted in stainless steel clamps between railings studs made of steel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBM_Balc_Orkla
  • Rodzina produktuBalcony systems
  • Grupa produktuBalkong + Orkla
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-10-15
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)1250
  • Szerokość (mm)4800
  • Głębokość (mm)3000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Balkony