Opublikuj swoje produkty
T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

MIFAB® T5000-158 Series 1 5/8” wide, 3 7/8” deep, 40” long, (or length as needed), non sloped trench drain system. Body is manufactured from 14 gauge aluminum and has a 1 1/2” wide anchor flange on each side recessed 1 5/8” down from the top. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Grates are manufactured from 14 gauge aluminum and are supplied with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. End and bottom outlets are available in 2” no hub outlet connections and are fabricated as part of the trench drain system. Available with membrane clamps (Suffix –C) as required.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT5000-158
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuTrench Drains » All
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit