Opublikuj swoje produkty
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
    MIFAB

    BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper

    MIFAB® Series BV1000 lacquered cast iron backwater valve with no hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, and automatic pvc flapper type backwater valve.
    Opis
    • SKUs: BV1002, BV1003, BV1004, BV1006, BV1008, BV1010, BV1012
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybackwater-valve-with-pvc-flapper
    • Rodzina produktuBackwater Valves
    • Grupa produktuHorizontal Backwater Valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEG015610
    • Nazwa ETIMValves/taps/controls
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBackwater Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves