Opublikuj swoje produkty
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Oil Interceptor

    MIFAB® BIG-O Series HDPE rotational molded oil interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), internal air relief by-pass, adjustable oil draw-off assembly (1 1/2″) on each side, double vent connections (3″) on each side, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.
    Opis
    • SKUs: BIG-500-O, BIG-750-O, BIG-1150-O
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybig-max-hdpe-oil-interceptor
    • Rodzina produktuInterceptors
    • Grupa produktuOil Interceptors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Kod ETIMEC010271
    • Nazwa ETIMOil/petrol/grease trap
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
    • OmniClass Number23-27 37 13
    • OmniClass TitleOil Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING