Opublikuj swoje produkty
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
    MIFAB

    BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

    MIFAB® BIG-S Series HDPE rotational molded solids interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, solids retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.
    Opis
    • SKUs: BIG-55-S, BIG-140-S, BIG-300-S
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybig-s-big-max-hdpe-solids-interceptor
    • Rodzina produktuInterceptors
    • Grupa produktuSediment and Solid Interceptors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING