Opublikuj swoje produkty
C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel

The best selling C-Port, the C Series channel support is designed for superior support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and hundreds of other applications.
Opis
  • SKUs: C10, C20, C30, C40, C48
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyc-rubber-support
  • Rodzina produktuC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupa produktuRubber Supports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Kod ETIMEC011121
  • Nazwa ETIMPipe support
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports