Opublikuj swoje produkty
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

MIFAB® CAD-FR Series fire resistant access door is designed for use in a suspended drywall ceiling. The CAD-FR is not fire rated. However, the combination of steel and fire rated tile supplied by others may maintain the fire resistant quality of the ceiling assembly. The door is recessed 1 ½” (38) to accommodate dual layered ceiling tile. Consult local Fire Codes for each application.

Opis
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • Rodzina produktuAccess Doors
  • Grupa produktuUniversal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13.53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Access Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors