Opublikuj swoje produkty
CXM & C5 Small Rubber Supports
MIFAB

CXM & C5 Small Rubber Supports

The CXM-B and C5-B Mini-Port model is perfect for conduit and small piping. Often used in solar, telecom, and many other applications.
Opis
  • SKUs: CXM-B, C5-B
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycxm-and-c5-small-rubber-supports
  • Rodzina produktuC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupa produktuRubber Supports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Kod ETIMEC011121
  • Nazwa ETIMPipe support
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports