Opublikuj swoje produkty
CXW Widebody Rubber Support
MIFAB

CXW Widebody Rubber Support

The CXW Series is an economical support of heavier-weight conduit and piping, as well as any other heavy duty applications. As with the CXP, the CXW is suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
Opis
  • SKUs: CXW12, CXW24, CXW36
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycxw-widebody-rubber-support
  • Rodzina produktuC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupa produktuWidebody Rubber Supports
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Kod ETIMEC011121
  • Nazwa ETIMPipe support
  • UNSPSC nameRubber support block
  • UNSPSC code30151509
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports