Opublikuj swoje produkty
F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer
MIFAB

F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer

MIFAB® F1100-C-RS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and “RS” (specify size) rectangular (specify material finish) strainer. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-RS Series.) Please note 5”x17” sized strainer available in stainless steel only. For RS48, grate style is different compared to larger model.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyf1100-c-rs-floor-drain-with-rectangular-strainer
  • Rodzina produktuDrains
  • Grupa produktuFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING