Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Strona główna
Kategorie
Hydraulika
Drenaż
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Dostępne w Stany Zjednoczone
MIFAB
Obserwuj
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Rodzina produktu
Drains
Grupa produktu
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2021-02-26
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Instrukcja montażu
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Opis techniczny
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Żeliwo
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Hydraulika - Drenaż
Uniclass 2015 Code
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 Description
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 Code
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Sanitary Drains
OmniClass Number
23-31 27 00
OmniClass Title
Floor Drains
CSI UniFormat II Code
D20
CSI UniFormat II Title
PLUMBING
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Pobierz
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Pobierz
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Pobierz
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Pobierz
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Pobierz
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Pobierz